(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15R

通常単価(税別)
87,385円
税込単価
96,124円

【特長】・リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計・アウトレットの形状...

詳細情報を確認する

型番

PE8108A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE8108A

10

1個

87,385( 96,124円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計
・アウトレットの形状:NEMA 5-15R
・3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示
・リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能
・セーフシャットダウン対応

Loading...

PE8108Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15Rの型番PE8108Aのページです。
型番PE8108Aに関する仕様情報を記載しております。

エネルギー管理機能搭載 8ポート eco PDU NEMA 5-15Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました