(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PE6208B
エネルギー管理機能搭載 8ポート AEN PDU

エネルギー管理機能搭載 8ポート PE6208B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,615円
税込単価
95,277円

PE6208A/Bは、インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加...

詳細情報を確認する

型番

PE6208B 解除

Loading...

PE6208B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ソケット形状
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE6208B

IEC C13 / IEC C19
AC200
10

1個

86,615( 95,277円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PE6208A/Bは、インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した、8ポートeco PDUです。
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測、センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。

Loading...

PE6208Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギー管理機能搭載 8ポートの型番PE6208Bのページです。
型番PE6208Bに関する仕様情報を記載しております。

エネルギー管理機能搭載 8ポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PE6208A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ソケット形状 定格電圧
(V)

82,769円

( 91,046円 )
1個 -

6日目

10引掛け・NEMAAC100

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました