(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1Uタイプ8ポートeco PDU_100V 20Aモデル(計測機能搭載・温湿度センサー対応)

1Uタイプ8ポートeco PDU_100V 20Aモデル(計測機能搭載・温湿度センサー対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,154円
税込単価
79,369円

PE5208A/PE5208Bは、インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PE5208A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ソケット形状
定格電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE5208A

引掛け・NEMA
AC100~120
10

1個

72,154( 79,369円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PE5208A/PE5208Bは、インテリジェントPDUの機能にエネルギー管理の機能を付加した1Uタイプの8ポートeco PDUです。
PE5208Aは、アウトレットは電圧100V・電流20Aに対応したNEMA 5-20Rを8ポート搭載しています。
PE5208Bは、アウトレットは電圧200V・電流20Aに対応したIEC 320 C13を7ポートおよびIEC 320 C19を1ポート搭載しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PE5208Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1Uタイプ8ポートeco PDU_100V 20Aモデル(計測機能搭載・温湿度センサー対応)の型番PE5208Aのページです。
型番PE5208Aに関する仕様情報を記載しております。

1Uタイプ8ポートeco PDU_100V 20Aモデル(計測機能搭載・温湿度センサー対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PE5208B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ソケット形状 定格電圧
(V)

72,154円

( 79,369円 )
1個 -

6日目

10IEC C19 / IEC C13AC100~240

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました