(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PE0116SA
ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプ AEN PDU

ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプ PE0116SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,769円
税込単価
28,346円

【特長】・19インチラック向け、金具一体型の0U/1Uのシンプルな電源コンセン...

詳細情報を確認する

型番

PE0116SA 解除

Loading...

PE0116SA の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
定格電流(A)
差込口個数/分割口
ラック収納サイズ
差込口個数/分割口詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE0116SA

15(最大)/12(ULディレーティング)
その他
0U
16
10

1個

25,769( 28,346円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・19インチラック向け、金具一体型の0U/1Uのシンプルな電源コンセント
・アウトレット形状-Aモデル:NEMAタイプ
・「S」型番はサージ保護機能付きモデル
・軽量なアルミ筐体

PE0116SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプの型番PE0116SAのページです。
型番PE0116SAに関する仕様情報を記載しております。

ラック用電源タップ(100V 15A) 16・18ポート NEMAタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PE0118SA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電流
(A)
差込口個数/分割口 ラック収納サイズ 差込口個数/分割口詳細

26,154円

( 28,769円 )
1個 -

6日目

1015(最大)/12(ULディレーティング)/10(PSE)181U-

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました