(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA8280
KVM over IP コンソールステーション AEN KVMスイッチ

KVM over IP コンソールステーション KA8280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
129,385円
税込単価
142,324円

【特長】・PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはAT...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    RJ-45
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    29
  • 寸法 横(mm):
    175
  • 寸法 奥行き(mm):
    156
  • ビデオ解像度:
    1920×1200@60Hz

(i)ご注意

  • KVM over IPスイッチは、対応するファームウェアVer.がKVM over IPコンソールステーションに対応している必要があります。

Loading...

KA8280 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コンソール側ディスプレイのインタフェース
コンソール接続数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA8280

HDMI
1
10

1個

129,385( 142,324円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザーはATEN製KVM over IPスイッチに遠隔からアクセスし制御が可能
・ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護
・シングルサインオン-複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合
・高精細なFPGAグラフィックプロセッサー-1920×1200 フルHD対応

(i)ご注意

  • KVM over IPスイッチは、対応するファームウェアVer.がKVM over IPコンソールステーションに対応している必要があります。

Loading...

KA8280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KVM over IP コンソールステーションの型番KA8280のページです。
型番KA8280に関する仕様情報を記載しております。

KVM over IP コンソールステーションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KA8270
KA8288
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?コンソール側ディスプレイのインタフェース コンソール接続数

129,385円

( 142,324円 )
1個 -

6日目

10VGA(HD-15pin)1

148,308円

( 163,139円 )
1個 -

6日目

10HDMI2

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました