(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ

2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,923円
税込単価
12,015円

【特長】・1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    3
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 最大延長距離(m):
    1.8
  • 寸法 縦(mm):
    25.2
  • 寸法 横(mm):
    82.4
  • 寸法 奥行き(mm):
    66.5
  • コンソール接続数:
    1
  • ビデオ解像度:
    1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS22HF

10

1個

10,923( 12,015円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能
・解像度-最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz
・ポート切替方法-ワイヤードリモコン
・HDMI準拠、HDCP1.4準拠
・マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux
・USBホットプラグ対応
・バスパワー

Loading...

CS22HFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチの型番CS22HFのページです。
型番CS22HFに関する仕様情報を記載しております。

2ポートUSB HDMIケーブル KVMスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました