(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ

16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
254,000円
税込単価
279,400円

【特長】・DisplayPort ポートを搭載したコンピューター16台とUSB...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    16
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    6
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    組合せ
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    432.4
  • 寸法 奥行き(mm):
    214.3
  • コンソール接続数:
    2
  • ビデオ解像度:
    4096×2160@60Hz

(i)ご注意

  • カスケード機種としてCS19216が使用可能です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS19216

10

1個

254,000( 279,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DisplayPort ポートを搭載したコンピューター16台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能
・カスケード接続対応-最大2段階の接続で最大256台のコンピューターを操作可能
・Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化
・EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能

(i)ご注意

  • カスケード機種としてCS19216が使用可能です。

Loading...

CS19216で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチの型番CS19216のページです。
型番CS19216に関する仕様情報を記載しております。

16ポート USB・DisplayPort KVMスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました