(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12G-SDI→HDMIコンバーター

12G-SDI→HDMIコンバーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,307円
税込単価
114,738円

【特長】・VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリ...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    変換アダプター
  • 変換後規格:
    HDMI
  • 入力インタフェース:
    SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)
  • 出力インタフェース:
    HDMI Type-A メス×1・SDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)
  • 寸法(mm):
    182×129.6×28.7
  • 最大延長距離(m):
    150

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC486

10

1個

104,307( 114,738円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです
・本製品は、SDIフォーマットに応じて延長できる距離が異なります。12G-SDIで45m、6G-SDIで60m、3G-SDIで90m、HD-SDIで150mの最大延長距離にそれぞれ対応しているため、業務用ビデオプロジェクトを柔軟に構築することができます

VC486で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12G-SDI→HDMIコンバーターの型番VC486のページです。
型番VC486に関する仕様情報を記載しております。

12G-SDI→HDMIコンバーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました