(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SN3401P
1/2ポート RS-232C/422/485セキュアデバイスサーバー(PoE対応) AEN コンバータ

1/2ポート RS-232C/422/485セキュアデバイスサーバー(PoE対応) SN3401P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,000円
税込単価
44,000円

【特長】・1または2ポートのRS-232C/422/485シリアル通信データを...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 縦(mm):
    26
  • 寸法 横(mm):
    98
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • 変換後通信方式:
    シリアル
  • 延長距離(m):
    ~1
  • 電源仕様:
    DCジャック:DC9V(電源アダプター別売)、ターミナルブロック:DC9~48V、PoE:DC48V

型番

SN3401P 解除

Loading...

SN3401Pの仕様・寸法情報

変換前通信方式イーサネット主従極数1:1
代表規格UL寸法 縦(mm)26
寸法 横(mm)98寸法 奥行き(mm)117
変換後通信方式シリアル延長距離(m)~1
シリアルデバイス接続数(個)1電源仕様DCジャック:DC9V(電源アダプター別売)、ターミナルブロック:DC9~48V、PoE:DC48V
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番
主従極数
シリアルデバイス接続数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN3401P

1:1
1
10

1個

40,000( 44,000円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・1または2ポートのRS-232C/422/485シリアル通信データをEthernet経由でセキュアに伝送
・IEEE 802.3af準拠 PoE電源装置
・Modbus TCPと Modbus RTU/ASCIIプロトコル間の変換を行う Modbus ゲートウェイとして使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2ポート RS-232C/422/485セキュアデバイスサーバー(PoE対応)の型番SN3401Pのページです。
型番SN3401Pに関する仕様情報を記載しております。

1/2ポート RS-232C/422/485セキュアデバイスサーバー(PoE対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SN3402P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?主従極数 シリアルデバイス接続数
(個)

51,538円

( 56,692円 )
1個 -

6日目

101:N2
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?主従極数 シリアルデバイス接続数
(個)

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト