(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラハイスピード HDMIケーブル

ウルトラハイスピード HDMIケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・最大解像度:8K@60Hzおよび4K@120Hz・最大48Gbpsの...

詳細情報を確認する

型番

2L-7D02H21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2L-7D02H21

10

1個

2,000( 2,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大解像度:8K@60Hzおよび4K@120Hz
・最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能
・Dynamic HDRをサポート
・低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減
・高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン
・最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能

2L-7D02H21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラハイスピード HDMIケーブルの型番2L-7D02H21のページです。
型番2L-7D02H21に関する仕様情報を記載しております。

ウルトラハイスピード HDMIケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました