(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,154円
税込単価
1,269円

【特長】・解像度4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

型番

2L-7D01H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2L-7D01H

10

1個

1,154( 1,269円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解像度4K60p(4096×2160@60Hz、3840×2160@60Hz 4:4:4)
・HDMIイーサネットチャネル機能:追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応
・HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
・金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
・90°の屈曲半径(13回/分の頻度、かつ、90°前後の角度で、100回屈曲した場合)

(i)ご注意

  • リンクされたデバイスでHDMIイーサネットチャネル機能が有効になっている場合にのみ利用可能。

Loading...

2L-7D01Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)の型番2L-7D01Hのページです。
型番2L-7D01Hに関する仕様情報を記載しております。

4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました