(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JMZT6.0-150D
マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ) デンセツシザイ

マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ) JMZT6.0-150D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・チューブがネジれずスルスル取り出し可能!・ツヤ無しのため印字が見やす...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    マーカー用
  • 使用温度(上限)(℃):
    60
  • 定格電圧(V):
    なし
  • 必要厚み(mm):
    0.4
  • 色:
  • 材質:
    軟質PVC
  • 色詳細:
    ツヤなし白
  • 仕様:
    ドラムタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JMZT6.0-150D 解除

Loading...

JMZT6.0-150D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JMZT6.0-150D

6
150

1個

6,000( 6,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブがネジれずスルスル取り出し可能!
・ツヤ無しのため印字が見やすい!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

JMZT6.0-150Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)の型番JMZT6.0-150Dのページです。
型番JMZT6.0-150Dに関する仕様情報を記載しております。

マーカー用絶縁チューブ(ドラムタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JMZT3.0-200D
JMZT3.2-200D
JMZT3.4-200D
JMZT3.6-200D
JMZT4.0-200D
JMZT4.2-200D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
必要内径サイズ
(mm)
長さ
(m)

4,250円

( 4,675円 )
1個 -

3日目

3200

4,500円

( 4,950円 )
1個 -

3日目

3.2200

4,750円

( 5,225円 )
1個 -

3日目

3.4200

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

3日目

3.6200

5,250円

( 5,775円 )
1個 -

3日目

4200

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

3日目

4.2200

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました