(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーティングステンレススチールケーブルタイ ジグザグタイプ【100個入り】

コーティングステンレススチールケーブルタイ ジグザグタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,620円
税込単価
20,482円

【特長】・316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ・ローラ...

詳細情報を確認する

型番

743-6374 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

743-6374

1パック

100個入り

18,620( 20,482円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ
・ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます
・ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります

Loading...

743-6374で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングステンレススチールケーブルタイ ジグザグタイプの型番743-6374のページです。
型番743-6374に関する仕様情報を記載しております。

コーティングステンレススチールケーブルタイ ジグザグタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました