(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:121-652
結束バンド ステンレススチール ラダータイプ【1~100個入り】 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

通常単価(税別)
17,859円
税込単価
19,645円

【特長】・解除不可ラダータイプ・難燃性・腐食、電磁波、摩耗に対する耐性に優れて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

121-652 解除

Loading...

121-652 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

結束径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

121-652

70
225

1パック

100個入り

17,859( 19,645円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・解除不可ラダータイプ
・難燃性
・腐食、電磁波、摩耗に対する耐性に優れており、屋内外で使用可能
・セルフロック設計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

121-652で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド ステンレススチール ラダータイプの型番121-652のページです。
型番121-652に関する仕様情報を記載しております。

結束バンド ステンレススチール ラダータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
121-618
121-668
121-674
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

130円

( 143円 )
100個 -

5日目

70225[その他] メタリック

22,300円

( 24,530円 )

100個入り

1パック -

5日目

95300

44,415円

( 48,857円 )

100個入り

1パック -

5日目

150610

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました