(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:185-8686
結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール リリース可能タイプ【100個入り】 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

通常単価(税別)
5,075円
税込単価
5,583円

【特長】・黒色ポリエステルコーティングしたステンレススチール・難燃性・手で取り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

185-8686 解除

Loading...

185-8686 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

結束径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

185-8686

95
330

1パック

100個入り

5,075( 5,583円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色ポリエステルコーティングしたステンレススチール
・難燃性
・手で取り付け可能
・リリース可能、再利用可能
・腐食、電磁波、摩耗に対する耐性に優れており、屋内外で使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

185-8686で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール リリース可能タイプの型番185-8686のページです。
型番185-8686に関する仕様情報を記載しております。

結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール リリース可能タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
185-8670
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

30,780円

( 33,858円 )

100個入り

1パック -

5日目

60230

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました