(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:547-4377
結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール ローラーボールタイプ【100個入り】 ケーブルアクセサリ ケッソクバンド

通常単価(税別)
23,153円
税込単価
25,468円

【特長】・ポリエステルコーティングしたステンレススチール・難燃性・高い伸張強度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

型番

547-4377 解除

Loading...

547-4377 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
代表規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

547-4377

100
360
7.9
[その他] メタリック
UL

1パック

100個入り

23,153( 25,468円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルコーティングしたステンレススチール
・難燃性
・高い伸張強度
・セルフロック設計
・屋内及び屋外のどちらにも適しており、高温、化学薬品、天候、及び摩耗に対する優れた耐性を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状は各製品のデータシートをご参照ください。

547-4377で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール ローラーボールタイプの型番547-4377のページです。
型番547-4377に関する仕様情報を記載しております。

結束バンド ポリエステルコーティングステンレススチール ローラーボールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
547-4333
547-4355
743-6197
743-6213
743-6217
743-6223
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
結束径
(mm)
全長
(mm)

(mm)
代表規格

18,192円

( 20,011円 )

100個入り

1パック -

5日目

1003604.6UL

18,978円

( 20,876円 )

100個入り

1パック -

5日目

502007.9[その他] メタリックUL

14,237円

( 15,661円 )

100個入り

1パック -

5日目

351504.6UL

11,174円

( 12,291円 )

100個入り

1パック -

5日目

251004.6[赤] 赤-

11,918円

( 13,110円 )

100個入り

1パック -

5日目

251254.6[赤] 赤-

18,597円

( 20,457円 )

100個入り

1パック -

5日目

502007.9[赤] 赤-

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました