(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HWPP16-V0
ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード) HMT インシュロックメタルコンテントタイ

ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード) HWPP16-V0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,869円
税込単価
25,156円

専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けるこ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 使用環境:
    屋内使用
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-0
  • パック入り数:
    25m/巻
  • 商品タイプ詳細:
    ヘララップ
  • 備考:
    専用工具(HAT)1個入り

型番

HWPP16-V0 解除

Loading...

HWPP16-V0 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
チューブ内径(Φ)
結束径 最大(mm)
適用工具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWPP16-V0

14.0
16.0
HAT16

1個

22,869( 25,156円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。
難燃性を要求される環境下での使用に最適な難燃グレード製品です。

HWPP16-V0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード)の型番HWPP16-V0のページです。
型番HWPP16-V0に関する仕様情報を記載しております。

ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HWPP20-V0
HWPP25-V0
HWPP30-V0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チューブ内径
(Φ)
結束径 最大
(mm)
適用工具

28,586円

( 31,445円 )
1個 -

5日目

20.021.0HAT20

40,021円

( 44,023円 )
1個 -

5日目

24.027.0HAT25

45,738円

( 50,312円 )
1個 -

5日目

30.032.0HAT30

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました