(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレームクリップ【100個入り】

アルミフレームクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,750円
税込価格
6,325円

アルミフレームに取り付け1秒。90度回して固定するだけで簡単配線固定。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 使用ケーブル外径(mm):
    2.0~8.0
  • 形取付方法:
    その他
  • 固定方式:
    その他
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    乳白色
  • 保護機能(耐環境性):
    難燃性
  • 代表規格:
    ROHS
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • グレード:
    標準
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+85
  • 固定方式詳細:
    差込固定
  • 形取付方法詳細:
    アルミフレーム取付

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用アルミフレーム 板厚(mm)
適用アルミフレーム 溝幅(スロット)(mm)
適用アルミフレーム 外形寸法(参考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.0~2.2
8.0
30mm角
10

1パック

100個入り

5,750( 6,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5~6.0
10.0
40mm角
10

1パック

100個入り

5,750( 6,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームに取り付け1秒。
90度回して固定するだけで簡単配線固定。
【特長】
・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています
・クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径Φ2mm~Φ8mmのため、細径の配線固定に適しています
・コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレームクリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました