(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ用ブザーユニット

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ用ブザーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化な積層情報表示灯LB6-...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB6-BW

1個

7,200( 7,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化な積層情報表示灯LB6-ILシリーズのオプションブザーユニット。

LB6-BWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ用ブザーユニットの型番LB6-BWのページです。
型番LB6-BWに関する仕様情報を記載しております。

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ用ブザーユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました