(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
47,250円 ~ 53,550円
税込価格
51,975円 ~ 58,905円

【特長】・20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化・3つのモード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ブザ-有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

53,550( 58,905円 )

4日目

1個

47,250( 51,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
・3つのモードで使い方に合わせた様々な使用が可能
・IO-Linkケーブル1本、工具不要で配線完了。交換時もつなぐだけで元の設定を自動復旧

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IO-Link対応 積層情報表示灯 LB6-ILシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました