(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DRB120-24-3-A0
DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力 スイッチングデンゲン

DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力 DRB120-24-3-A0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,550円
税込単価
30,305円

【特長】・高効率・ねじ端子タイプとプッシュイン端子タイプを用意・ピーク電流によ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    DINレール直付け
  • 出力数:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC専用
  • 入出力端子形状:
    欧州方式
  • 寸法 高さ(mm):
    129
  • 寸法 幅(mm):
    55
  • 寸法 奥行(mm):
    124
  • 代表規格:
    CE / UL / CSA
  • 付属機能:
    並列
  • 入力電圧範囲(AC)(V):
    3相 350~575
  • 動作周囲温度(℃):
    -25~70(ディレーティングあり)
  • その他オプション機能:
    直列運転

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DRB120-24-3-A0 解除

Loading...

DRB120-24-3-A0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRB120-24-3-A0

120
DC24V
5
ねじ端子

1個

27,550( 30,305円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率
・ねじ端子タイプとプッシュイン端子タイプを用意
・ピーク電流により、容量性負荷への起動をサポート
・負荷バランス動作を有効にする並列運転切り替えスイッチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DRB120-24-3-A0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力の型番DRB120-24-3-A0のページです。
型番DRB120-24-3-A0に関する仕様情報を記載しております。

DINレール取付専用 AC-DC電源 三相400V系入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRB120-12-3-A0
DRB120-12-3-A1
DRB120-24-3-A1
DRB240-24-3-A0
DRB240-24-3-A1
DRB240-48-3-A0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(W)
出力電圧(シングルのみ) 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
仕様

27,550円

( 30,305円 )
1個 -

5日目

120DC12V10ねじ端子

27,550円

( 30,305円 )
1個 -

5日目

120DC12V10プッシュイン端子

27,550円

( 30,305円 )
1個 -

5日目

120DC24V5プッシュイン端子

41,130円

( 45,243円 )
1個 -

5日目

240DC24V10ねじ端子

41,130円

( 45,243円 )
1個 -

5日目

240DC24V10プッシュイン端子

41,130円

( 45,243円 )
1個 -

5日目

240DC48V5ねじ端子

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました