(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZWS30C-5
コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ スイッチングデンゲン

コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ ZWS30C-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,415円
税込単価
4,857円

【特長】・小型、軽量タイプ・-10℃から70℃の広い動作周囲温度・低ノイズ特性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZWS30C-5 解除

Loading...

ZWS30C-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZWS30C-5

20(Vin:100・200VAC)
DC5V
4
24.2
50.8
76.2

1個

4,415( 4,857円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量タイプ
・-10℃から70℃の広い動作周囲温度
・低ノイズ特性、低漏洩電流
・感電保護クラスI、クラスII機器対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZWS30C-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズの型番ZWS30C-5のページです。
型番ZWS30C-5に関する仕様情報を記載しております。

コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZWS10C-5
ZWS15C-12
ZWS15C-15
ZWS50C-12
ZWS50C-15
ZWS50C-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(W)
出力電圧(シングルのみ) 定格出力電流(シングルのみ)
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行
(mm)

3,730円

( 4,103円 )
1個 -

5日目

10(Vin:100・200VAC)DC5V222.145.763.5

3,920円

( 4,312円 )
1個 -

5日目

15(Vin:100VAC)・20(Vin:200VAC)DC12V1.722.145.763.5

3,920円

( 4,312円 )
1個 -

5日目

15(Vin:100VAC)・20(Vin:200VAC)DC15V1.3522.145.763.5

5,140円

( 5,654円 )
1個 -

5日目

50(Vin:100VAC)・60(Vin:200VAC)DC12V526.750.876.2

5,140円

( 5,654円 )
1個 -

5日目

50(Vin:100VAC)・60(Vin:200VAC)DC15V426.750.876.2

5,140円

( 5,654円 )
1個 -

5日目

50(Vin:100VAC)・60(Vin:200VAC)DC24V2.526.750.876.2

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました