(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JP10A250V-S5H
ACコード 固定長(PSE)片側切り落しタイプソケット ACコード

ACコード 固定長(PSE)片側切り落しタイプソケット JP10A250V-S5H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

【特長】・C13コネクタ付きPSE電源コード(片側切り落としタイプ)・差し込み...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    IEC C13
  • 色:
  • 定格電流(A):
    10
  • 定格電圧(V):
    250
  • 機能:
    耐熱
  • 対応国:
    日本(PSE)
  • ソケット角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ケーブル種類:
    HVCTF 3×1.25mm2
  • 芯数:
    3芯
  • 形状:
    丸形

型番

JP10A250V-S5H 解除

Loading...

JP10A250V-S5H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JP10A250V-S5H

5

5個

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C13コネクタ付きPSE電源コード(片側切り落としタイプ)
・差し込みプラグ無し
・定格10A/250V
・耐熱75℃
・コア色 黒・白・緑/黄
・ケーブル外径Φ7.7mm

JP10A250V-S5Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)片側切り落しタイプソケットの型番JP10A250V-S5Hのページです。
型番JP10A250V-S5Hに関する仕様情報を記載しております。

ACコード 固定長(PSE)片側切り落しタイプソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JP10A250V-S3H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)

1,210円

( 1,331円 )
5個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

3

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました