(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,750円 ~ 68,210円  特別価格 
税込価格
3,025円 ~ 75,031円  特別価格 

モジュール式のリモートI/Oで各種フィールドバスに対応し省配線化を実現。柔軟な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 代表画像はあくまで構成例です。商品選定の際は対応プロトコル・接続点数をご確認の上ご注文ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

寸法表記について

フィールドバスカプラ 型番一覧
型番商品W(mm)H(mm)D(mm)プロトコル電源ジャンパ接点経由
電流容量
電源電圧
(システム)
消費電流
(5 V システム電源)
合計電流
(システム電源)
750-325CC-Linkカプラ61.510071.9CC-Link10A24VDC (-25 … +30 %); プラグインコネクタ経由 (CAGE CLAMP® 接続)200mA1,800mA
750-306DeviceNetカプラ50.510071.1DeviceNet10A24VDC (-25 … +30 %); プラグインコネクタ経由 (CAGE CLAMP® 接続)350mA1,650mA
750-354/000-001EtherCATカプラ49.596.871.9EtherCAT-24VDC (-25 … +30 %); プラグインコネクタ経由300mA700mA
750-366Ethernet/IPカプラ6210071.9Ethernet/IP10A24VDC (-25 … +30 %); プラグインコネクタ経由 (CAGE CLAMP® 接続)300mA1,700mA
750-362Modbus/TCPカプラ49.596.871.9Modbus/TCP-24VDC (-25 … +30 %); プラグインコネクタ経由350mA700mA
入力/出力モジュール 型番一覧
型番商品W(mm)H(mm)D(mm)信号種別内部消費電流機能,特徴
750-1417デジタル入力 8ch,NPN1210069NPN12mA2 線式, 16 穴タイプ, プッシュイン接続可能
750-1407デジタル入力 16ch,NPN1210069NPN25mA1 線式, 16 穴タイプ, プッシュイン接続可能
750-1516デジタル出力 8ch,NPN1210069NPN20mA2 線式, 16 穴タイプ, プッシュイン接続可能
750-1505デジタル出力 16ch,NPN1210069NPN40mA1 線式, 16 穴タイプ, プッシュイン接続可能
750-455アナログ入力 4ch,4-20mA1210069.8電流/4-20mADC65mA4 ~ 20 mA 用, 8 穴タイプ
750-459アナログ入力 4ch,0-10V1210069.8電圧/0-10VDC65mA0 ~ 10 V 用, 8 穴タイプ
750-555アナログ出力 4ch,4-20mA1210069.8電流/4-20mADC60mA4 ~ 20 mA 用, 8 穴タイプ
750-559アナログ出力 4ch,0-10V1210069.8電圧/0-10VDC125mA0 ~ 10 V 用, 8 穴タイプ
リレー出力モジュール 型番一覧
型番商品W(mm)H(mm)D(mm)接点スイッチング電圧スイッチング電流内部消費電流機能,特徴
750-515リレー出力 4ch1210067.8a接点AC230V / DC30VAC/DC 2A95mA無電圧接点, 8 穴タイプ
その他モジュール 型番一覧
型番商品W(mm)H(mm)D(mm)
750-602フィールド電源入力 DC24V, 10A1210069.8
750-613システム電源追加入力 システム&フィールド電源用1210069.8
750-600終端1210069.8
※選定上のご注意:1ノードにつき必ず終端モジュールが1つ必要となりますのでご注意ください。

本商品に関する技術的なお問い合わせは以下のメーカー窓口までご相談ください。
代表電話番号:03-5005-2600
URL:https://www.wago.co.jp/inquiry/

型番リスト

型番
商品タイプ
電源電圧(V)
バスコネクタ
消費電流(内部)(mA)
入力フィルタ(ms)
仕様
信号電流(mA)
信号電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16チャンネルデジタル入力モジュール
DC24
-
25
3
NPNスイッチング、1線式
-
-
10

1個

16,040( 17,644円 )

7日目

8チャンネル式デジタル入力モジュール
DC24
-
12
3
NPNスイッチング、2線式
-
-
10

1個

9,480( 10,428円 )

7日目

16チャンネルデジタル出力モジュール
DC24
-
40
-
NPNスイッチング、1線式
-
-
10

1個

18,230( 20,053円 )

7日目

8チャンネルデジタル出力モジュール
DC24
-
20
-
NPNスイッチング
-
-
10

1個

10,940( 12,034円 )

7日目

DeviceNet フィールドバスカプラ
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

57,430( 63,173円 )

7日目

CC-Link フィールドバスカプラ
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

57,430( 63,173円 )

7日目

EtherCAT フィールドバスカプラ
-
2×RJ-45
-
-
-
-
-
10

1個

31,600( 34,760円 )

7日目

Modbus TCP フィールドバスカプラ
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

36,380( 40,018円 )

7日目

EtherNet/IP フィールドバスカプラ
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

68,210( 75,031円 )

7日目

4チャンネルアナログ入力モジュール
-
-
65
-
シングルエンド
4~20
-
-

1個

36,000( 39,600円 )

7日目

4チャンネルアナログ入力モジュール
-
-
65
-
シングルエンド
-
0~10
-

1個

32,770( 36,047円 )

7日目

4チャンネルリレー出力モジュール
-
-
95
-
4a接点、無電圧接点
-
-
-

1個

14,770( 16,247円 )

7日目

4チャンネルアナログ出力モジュール
-
-
60
-
シングルエンド
4~20
-
-

1個

36,860( 40,546円 )

7日目

4チャンネルアナログ出力モジュール
-
-
125
-
シングルエンド
-
0~10
-

1個

32,770( 36,047円 )

7日目

終端モジュール
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

2,750円

1,925

( 2,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フィールド電源入力モジュール
DC24
-
-
-
-
-
-
10

1個

3,420( 3,762円 )

7日目

電源入力モジュール
-
-
-
-
システムおよびフィールド用
-
-
10

1個

26,500( 29,150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュール式のリモートI/Oで各種フィールドバスに対応し省配線化を実現。
柔軟な機器構成が可能で多点数にも対応可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 代表画像はあくまで構成例です。商品選定の際は対応プロトコル・接続点数をご確認の上ご注文ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/O System 750シリーズ フィールドバスカプラ・モジュールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました