(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用4G LTEルーター RUT241

産業用4G LTEルーター RUT241

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,500円
税込単価
43,450円

4G LTE、Wi-Fi、二つのイーサネットポートを搭載します。自動フェイルオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SIMカードの販売は行っておりません。お客様ご自身でご用意ください。
  • マニュアルは英語のみのご提供となります。ご了承ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

CE証明書 PDF保管先: こちら

マニュアル_ソフトダウンロード先: こちら

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RUT241

10

1個

39,500( 43,450円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4G LTE、Wi-Fi、二つのイーサネットポートを搭載します。自動フェイルオーバーによるバックアップで、安定した接続を実現します。
デジタル入出力と最新のRutOSソフトウェアにより、ソリューションの自動化シナリオを可能にします。
設定が簡単で、ネットワークの信頼性が高く、リモートアクセスを必要とする様々なIoTおよびM2Mソリューションに最適です。

(i)ご注意

  • SIMカードの販売は行っておりません。お客様ご自身でご用意ください。
  • マニュアルは英語のみのご提供となります。ご了承ください。

カタログ

RUT241で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用4G LTEルーター RUT241の型番RUT241のページです。
型番RUT241に関する仕様情報を記載しております。

産業用4G LTEルーター RUT241のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました