(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
構成が簡単なうえ、SCADA/HMIの監視、可視化が可能なため、日常のタスクが...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
特長
●狭い場所でも設置可能なコンパクトでフレキシブルなハウジング設計
●ポート診断と統計情報による問題の検出と防止を実現し、デバイスの設定と管理を容易にするWebベースのGUI
●多言語Web GUI対応:英語, 繁体字中国語, 簡体字中国語, 日本語, ドイツ語, フランス語
●ネットワーク冗長性を実現するRSTP/STPをサポート
●IEC 62439-2に基づくMRPクライアント冗長性に対応、高いネットワーク可用性を確保
●Ethernet/IP, PROFINET, Modbus/TCP産業用プロトコルをサポート、自動HMI/SCADAシステムの統合とモニタリングを簡略化
●IPアドレスの再割当不要で重要なデバイスを迅速に交換することができるIPポートバインディング
●Webブラウザを使用せずにプロファイルベースの設定を実行できるロータリーDIPスイッチ
●IEC 62443準拠によりデバイスレベルのセキュリティを実現
追加機能
●IEEE 802.1 D-2004, IEEE 802.1 w STP/RSTPをサポート、ネットワークの冗長性を高速化
●IEEE 802.1 Q VLANでネットワーク計画を簡素化
●ABC-02-USB自動バックアップ設定プログラムに対応、迅速なイベントログ生成と設定バックアップ、デバイスのスピーディな切替え、ファームウェアのアップグレードなどが可能
●リレー出力警報
●未使用のポートロック、SNMPv3、HTTPSによるネットワークセキュリティの強化
●自己定義とユーザーアカウントをロールベースで管理
●ローカルログとインベントリファイルをエクスポート可能、在庫管理が簡素化
商品仕様
型番 | SDS-3006 | SDS-3008 | SDS-G3006 | SDS-G3008 | |
---|---|---|---|---|---|
入出力インターフェース | アラーム接点チャンネル | 許容電流1A@24VDC リレー出力 | |||
ボタン | リセットボタン | ||||
デジタル入力チャンネル | 1 | ||||
デジタル入力 | +13 to +30 V for state 1 | ||||
-30 to +3 V for state 0 | |||||
最大入力電流:8 mA | |||||
イーサネットインターフェース | 10/100BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) | 6 | 8 | 6 | 8 |
オートネゴシエーションスピード | |||||
全/半 デュプレックスモード | |||||
オートMDI/MDI-Xコネクション | |||||
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 for スパニングツリープロトコル IEEE 802.1w for 高速スパニングツリープロトコル IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for Class of Service | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 for スパニングツリープロトコル IEEE 802.1w for 高速スパニングツリープロトコル IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for Class of Service | |||
ソフトウェア | プロトコル | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET IO デバイス CC-Link IE Field 対応(SDS-G3006、SDS-G3008) CC-Link IE TSN ClassA対応(SDS-G3006、SDS-G3008) | |||
マネジメント | バックプレッシャフローコントロール, DHCPクライアント, フローコントロール, IPv4/IPv6, LLDP, Port Mirror, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, Syslog | ||||
MIB | RFC1213, Ethernet-like MIB, IF MIB, LLDP MIB, Bridge MIB, Q-BRIDGE MIB | ||||
冗長プロトコル | RSTP, STP, MRP (クライアントt) | ||||
セキュリティ | ブロードキャストストームプロテクション, HTTPS/SSL, SNMPv3, Port Lock | ||||
タイムマネジメント | NTP サーバ/クライアント, SNTP | ||||
フィルタ | 802.1Q VLAN | ||||
スイッチプロパティ | MACテーブルサイズ | 8 K | |||
最大VLAN数 | 8 | ||||
VLAN IDレンジ | VID 1 to 4094 | ||||
パケットバッファサイズ | 3 Mbits | ||||
USBインターフェース | ストレージポート | USB Type A (ABC-02-USB のみ) | |||
LEDインターフェース | LEDインジケータ | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, 10/100M (TP Port) | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, 10/100/1000M (TP Port) | ||
電源 | 接続 | 2 リムーバブル 4 端子ターミナルブロック | |||
入力電圧 | 12~48 VDC、冗長デュアル入力 | ||||
動作電圧 | 9.6 ~ 60 VDC | ||||
入力電流 | 0.76 max. A @ 12-48 VDC | ||||
商品電力Max. | 最大7.16W | 最大5.54W | 最大7.16W | 最大8.42W | |
過電流保護 | 有 | ||||
逆極性保護 | 有 | ||||
外形 | ハウジング | メタル | |||
IP保護 | IP40 | ||||
寸法 | 20 x 135 x 111 mm | ||||
重量 | 383g | 427g | 383g | 427 g | |
設置・取付 | DINレールマウンティング | ||||
環境 | 動作温度 | -10 ~ 60℃ | |||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | ||||
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||
認証 | EMC | EN 55032/35 EN 61000-6-2/-6-4 | |||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 800 MHz: 10 V/m; 800 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV (1.2/50 μs), 1 kV (10/700 μs) IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF | ||||
安全 | EN IEC 62368-1 UL 61010-2-201 | ||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||
落下 | IEC 60068-2-32 | ||||
振動 | IEC 60068-2-6 | ||||
MTBF | 時間 | 3,483,278時間 | |||
認証 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||
認証ダウンロード | CE SDS-3006/3008/G3006/G3008 | ||||
UL SDS-3006/3008/G3006/G3008 | |||||
ソフトウェア及びマニュアルのダウンロード先 | こちら | こちら | こちら | こちら |
平面図
SDS-3006、SDS-G3006
SDS-3008、SDS-G3008
Loading...
構成が簡単なうえ、SCADA/HMIの監視、可視化が可能なため、日常のタスクが簡素化されます。
PROFINET、Modbus、EtherNet/IPなど複数の産業プロトコルに対応。ギガタイプはCC-Link IE Field 対応、CC-Link IE TSN ClassA対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
評価 4.8
通常価格(税別): 1,000円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針