(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート

産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,520円
税込単価
23,672円

1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 8...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    光通信
  • 主従極数:
    1:1
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    43.8
  • 寸法 横(mm):
    72.94
  • 寸法 奥行き(mm):
    150
  • 変換後通信方式:
    イーサネット
  • 最大延長距離:
    120km
  • 商品説明:
    Industrial IP67 1000BASE-X SFP to 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE+ Media Converter

型番

IGTP-825AT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IGTP-825AT

1個

21,520( 23,672円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。

Loading...

IGTP-825ATで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポートの型番IGTP-825ATのページです。
型番IGTP-825ATに関する仕様情報を記載しております。

産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました