(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT-805A
ギガビットメディアコンバータ

ギガビットメディアコンバータ GT-805A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,830円
税込単価
10,813円

10/100/1000BASE-Tと1000BASE-X/LX/SX間のメディ...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    26
  • 寸法 横(mm):
    70
  • 寸法 奥行き(mm):
    94
  • 変換後通信方式:
    光通信

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GT-805A 解除

Loading...

GT-805A の仕様・寸法情報

商品情報

型番データシート
GT-1205Aリンク
GT-802リンク
GT-802Sリンク
GT-805Aリンク
GT-805A-PDリンク

型番リスト

型番
主従極数
延長距離(m)
最大延長距離
商品説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-805A

1:1
-
120km
10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE-X Media Converter(mini-GBIC、SFP)-distance depending on SFP module

1個

9,830( 10,813円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

10/100/1000BASE-Tと1000BASE-X/LX/SX間のメディア変換を行います。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GT-805Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギガビットメディアコンバータの型番GT-805Aのページです。
型番GT-805Aに関する仕様情報を記載しております。

ギガビットメディアコンバータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GT-1205A
GT-802
GT-802S
GT-805A-PD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主従極数 延長距離
(m)
最大延長距離 商品説明

16,290円

( 17,919円 )
1個 -

2日目

1:N-120km10/100/1000BASE-T to Dual 100/1000BASE-X SFP Media Converter

11,220円

( 12,342円 )
1個 -

2日目

1:1~1,000550m10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX Media Converter(SC、MM)-220/550m

11,440円

( 12,584円 )
1個 -

2日目

1:1~20,00020km10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX Media Converter(SC、SM)-20km

9,990円

( 10,989円 )
1個 -

2日目

1:1-120km802.3at PoE+ PD 10/100/1000BASE-T to 100/1000BASE-X SFP Media Converter

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました