(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IPOE-175
産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー

産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダー IPOE-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,750円
税込単価
20,625円

PoE非対応のLAN環境を給電可能なネットワークに変換できるPoEインジェクタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IPOE-175 解除

Loading...

IPOE-175 の仕様・寸法情報

商品情報

型番種類データシート
IPOE-162産業用PoEインジェクターリンク
IPOE-165リンク
IPOE-260リンク
IPOE-260-12Vリンク
IPOE-175リンク
IPOE-171-60Wリンク
IPOE-171-95Wリンク
IPOE-270-12Vリンク
IPOE-470リンク
IPOE-470-12Vリンク
IPOE-162S産業用PoEスプリッターリンク
IPOE-173Sリンク
IPOE-175Sリンク
POE-162Sリンク
IPOE-E174産業用PoEエクステンダーリンク
IPOE-E302リンク
POE-E201リンク
POE-E202リンク
POE-E301リンク

型番リスト

型番
ポート数
入力電源仕様
伝送速度
取付方法
周囲温度(動作時) 
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
取付方法詳細
電源電圧(V)
伝送速度詳細
詳細タイプ
商品説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IPOE-175

2ポート
DC外部電源
2.5GBASE
その他
-40~75℃
43.8
72.94
150
壁掛け
DC24~56
-
産業用PoEインジェクター
Industrial IP67 1-Port 60W 802.3bt PoE++ Injector

1個

18,750( 20,625円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PoE非対応のLAN環境を給電可能なネットワークに変換できるPoEインジェクター、PoE非対応機器がPoE環境で動作可能になるPoEスプリッター、PoE対応機器に給電可能なPoEエクステンダーを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

IPOE-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダーの型番IPOE-175のページです。
型番IPOE-175に関する仕様情報を記載しております。

産業用PoEスプリッター・インジェクター・エクステンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IPOE-171-60W
IPOE-171-95W
IPOE-173S
IPOE-175S
IPOE-260
IPOE-260-12V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 周囲温度(動作時)  寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
取付方法詳細 電源電圧
(V)
伝送速度詳細 詳細タイプ 商品説明

21,830円

( 24,013円 )
1個 -

2日目

2ポート2重化電源その他その他-40~75℃1353287.8DINレール/壁掛けDC48~5410M/100M/1G/2.5G/5Gbps産業用PoEインジェクターIndustrial Single-Port Multi-Gigabit 802.3bt PoE++ Injector (60 Watts)

30,130円

( 33,143円 )
1個 -

2日目

2ポート2重化電源その他その他-40~75℃1353287.8DINレール/壁掛けDC12~5410M/100M/1G/2.5G/5Gbps産業用PoEインジェクターIndustrial Single-Port Multi-Gigabit 802.3bt PoE++ Injector (95 Watts)

20,440円

( 22,484円 )
1個 -

2日目

2ポートその他1000BASEその他-40~75℃1353287.8DINレール/壁掛けDC48~56(PoE)-産業用PoEスプリッターIndustrial Single-Port 10/100/1000Mbps 802.3bt PoE++ Splitter

18,750円

( 20,625円 )
1個 -

2日目

2ポートその他1000BASEその他-40~75℃43.872.94150壁掛けDC48~56(DC52~56)(PoE)-産業用PoEスプリッターIndustrial IP67 802.3bt PoE++ Splitter

13,520円

( 14,872円 )
1個 -

2日目

4ポート2重化電源1000BASEその他-40~75℃1053070DINレール/壁掛け/側面壁掛けDC48~56-産業用PoEインジェクターIndustrial 2-port 10/100/1000T 802.3at PoE+ Injector Hub

16,520円

( 18,172円 )
1個 -

2日目

4ポート2重化電源1000BASEその他-40~75℃1053070DINレール/壁掛け/側面壁掛けDC12~56-産業用PoEインジェクターIndustrial 2-port 10/100/1000T 802.3at PoE+ Injector Hub w/ 12V Booster

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました