(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーサネットスイッチングハブ

イーサネットスイッチングハブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,730円 ~ 43,650円
税込価格
7,403円 ~ 48,015円

省エネ・高性能イーサネットスイッチファストです。ギガビット対応、PoE+対応商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番データシート
FNSW-2401リンク
FNSW-1601リンク
GSW-2401リンク
GSW-1601リンク
GSD-805リンク
GSD-603Fリンク
FGSW-2511Pリンク
FGSD-2621Pリンク
FGSD-1821Pリンク
FSD-1008HPリンク
FGSD-1011HPリンク
FSD-604HPリンク
GSW-2824Pリンク
GSW-2620HPリンク
GSD-2022Pリンク
GSW-1820HPリンク
GSD-1008HPリンク
GSD-804Pリンク
MGS-910XPリンク

型番リスト

型番
ポート数
インターフェイス
入力電源仕様
伝送速度
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
ポート数詳細
電源電圧(V)
伝送速度詳細
商品説明
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10ポート
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
220
150
-
AC100~240
-
8-Port 10/100TX 802.3at PoE+1-Port 10/100/1000T+1-Port 100/1000X SFP Desktop Switch

1個

16,750( 18,425円 )

2日目

その他
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
280
180
19ポート
AC100~240
-
16-Port 10/100TX 802.3at PoE+2-Port 10/100/1000T+1-Port Shared 1000X SFP Desktop Switch (185 Watts)

1個

20,490( 22,539円 )

2日目

その他
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
280
180
27ポート
AC100~240
-
24-Port 10/100TX 802.3at PoE+2-Port 10/100/1000T +1-Port Shared 1000X SFP Desktop Switch

1個

27,350( 30,085円 )

2日目

その他
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
45
440
200
25ポート
AC100~240
-
24-Port 10/100BASE-TX 802.3at PoE+1-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch

1個

32,130( 35,343円 )

2日目

16ポート
イーサネット
内蔵電源
10/100BASE
44
440
140
-
AC100~240
-
16-Port 10/100BASE-TX Fast Ethernet Switch

1個

8,870( 9,757円 )

2日目

24ポート
イーサネット
内蔵電源
10/100BASE
44
440
140
-
AC100~240
-
24-Port 10/100BASE-TX Fast Ethernet Switch

1個

11,290( 12,419円 )

2日目

10ポート
イーサネット
内蔵電源
10/100BASE
43
220
150
-
AC100~240
-
8-Port 10/100TX 802.3at PoE+2-Port 10/100TX Desktop Switch

1個

12,970( 14,267円 )

2日目

6ポート
イーサネット
内蔵電源
10/100BASE
32
168
93
-
AC100~240
-
4-Port 10/100TX 802.3af/at PoE+2-Port 10/100TX Desktop Switch

1個

6,730( 7,403円 )

2日目

10ポート
イーサネット
内蔵電源
1000BASE
43
220
150
-
AC100~240
-
8-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+2-Port 10/100/1000T Desktop Switch(120 watts)

1個

17,170( 18,887円 )

2日目

20ポート
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
280
180
-
AC100~240
-
16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+2-Port 10/100/1000T+2-Port 1000X SFP Desktop Switch

1個

31,570( 34,727円 )

2日目

6ポート
イーサネット/光ファイバ
DC外部電源
1000BASE
28
162
102
-
DC5
-
5-Port 10/100/1000T+1-Port 1000X SFP Gigabit Ethernet Switch

1個

8,430( 9,273円 )

2日目

8ポート
イーサネット
内蔵電源
1000BASE
42
215
133
-
AC100~240
-
8-Port 10/100/1000Mbps+4-Port 802.3at PoE+ Ethernet Switch(60W)

1個

12,390( 13,629円 )

2日目

8ポート
イーサネット
内蔵電源
1000BASE
32
168
93
-
AC100~240
-
8-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch

1個

7,400( 8,140円 )

2日目

16ポート
イーサネット
内蔵電源
1000BASE
44
440
180
-
AC100~240
-
16-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch

1個

14,500( 15,950円 )

2日目

18ポート
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
441
207
-
AC100~240
-
16-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+2-Port 1000X SFP Gigabit Ethernet Switch

1個

35,350( 38,885円 )

2日目

24ポート
イーサネット
内蔵電源
1000BASE
44
440
180
-
AC100~240
-
24-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch

1個

16,990( 18,689円 )

2日目

その他
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
441
207
26ポート
AC100~240
-
24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+2-Port 1000X SFP Gigabit Ethernet Switch

1個

41,350( 45,485円 )

2日目

28ポート
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
1000BASE
44
441.5
207.3
-
AC100~240
-
24-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+2-Port 10/100/1000T+2-Port Gigabit TP/SFP Combo Ethernet Switch(250W)

1個

43,650( 48,015円 )

2日目

9ポート
イーサネット/光ファイバ
内蔵電源
その他
44
280
180
-
AC100~240
10M/100M/1000M/2.5G/10Gbps
8-Port 10/100/1000/2500T 802.3at PoE++1-Port 10G SFP+ Multigigabit Ethernet Switch(120 Watts)

1個

30,990( 34,089円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省エネ・高性能イーサネットスイッチファストです。ギガビット対応、PoE+対応商品も取り揃えています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネットスイッチングハブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました