(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TI-E100
産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッター TI-E100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,590円
税込単価
28,149円

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターを取り揃えています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TI-E100 解除

Loading...

TI-E100 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ポート数
入力電源仕様
伝送速度
周囲温度(動作時) 
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
詳細タイプ
取付方法詳細
電源詳細
ポート数詳細
電源アダプタ・電源コード
伝送速度詳細
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI-E100

2ポート
その他
1000BASE
-40~75℃
103
32
80
エクステンダー
DINレール取付け、ウォールマウント
PoE受電
ギガビットPoE+ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:1
-
-
-

1個

25,590( 28,149円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TI-E100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターの型番TI-E100のページです。
型番TI-E100に関する仕様情報を記載しております。

産業用PoEインジェクター・エクステンダー・スプリッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TI-BE200
TI-IG60
TI-IG90
TI-SG104
TPE-104GS
TPE-115GI(A)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 入力電源仕様 伝送速度 周囲温度(動作時)  寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
詳細タイプ 取付方法詳細 電源詳細 ポート数詳細 電源アダプタ・電源コード 伝送速度詳細 IP保護等級

32,890円

( 36,179円 )
1個 -

2日目

3ポートその他1000BASE-40~75℃1677444エクステンダーウォールマウントPoE受電ギガビットPoE++ INポート:1、ギガビットPoE+ OUTポート:1、ギガビットPoE++ OUTポート:1--IP67

18,890円

( 20,779円 )
1個 -

2日目

2ポート2重化電源1000BASE-40~75℃1043282インジェクターDINレール取付け、ウォールマウントDC48~56VギガビットINポート:1、PoE+ ギガビットOUTポート:1---

22,890円

( 25,179円 )
1個 -

2日目

2ポート2重化電源1000BASE-40~75℃1043282インジェクターDINレール取付け、ウォールマウントDC52~56VギガビットINポート:1、PoE++ ギガビットOUTポート:1---

13,890円

( 15,279円 )
1個 -

2日目

2ポートその他1000BASE-40~80℃1043282スプリッターDINレール取付け、ウォールマウントPoE受電ギガビットUltra PoE INポート:1、ギガビットDATA OUTポート:1---

3,280円

( 3,608円 )
1個 -

2日目

2ポートその他1000BASE0~40℃846322スプリッターネジ取付けPoE受電ギガビットDATA/POWER INポート:1、ギガビットDATA OUTポート:1---

5,980円

( 6,578円 )
1個 -

2日目

2ポート内蔵電源1000BASE0~40℃1555733インジェクターウォールマウントAC100~240V(50/60Hz)ギガビットDATA INポート:1、ギガビットDATA/POWER OUTポート:1ACコード付属--

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました