(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TI-G642I
産業用スイッチングハブ TIシリーズ

産業用スイッチングハブ TIシリーズ TI-G642I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,590円
税込単価
62,249円

産業用スイッチングハブ(マネージドハブ、及びアンマネージドハブ)を取り揃えてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TI-G642I 解除

Loading...

TI-G642I の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ポート数
インターフェイス
入力電源仕様
伝送速度
取付方法
マネージド / アンマネージド
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
取付方法詳細
電源詳細
ポート数詳細
電源アダプタ・電源コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI-G642I

6ポート
イーサネット/光ファイバ
2重化電源
1000BASE
DINレール
マネージド
160
50
120
-
DC20~60V
ギガビットポート:4、SFPスロット:2
-

1個

56,590( 62,249円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業用スイッチングハブ(マネージドハブ、及びアンマネージドハブ)を取り揃えています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TI-G642Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用スイッチングハブ TIシリーズの型番TI-G642Iのページです。
型番TI-G642Iに関する仕様情報を記載しております。

産業用スイッチングハブ TIシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TI-G102I
TI-G160I
TI-G162
TI-G80
TI-GLC50
TI-GLC80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ポート数 インターフェイス 入力電源仕様 伝送速度 取付方法 マネージド / アンマネージド 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
取付方法詳細 電源詳細 ポート数詳細 電源アダプタ・電源コード

74,090円

( 81,499円 )
1個 -

2日目

10ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源1000BASEDINレールマネージド16050120-DC12~60Vギガビットポート:8、SFPスロット:2-

104,190円

( 114,609円 )
1個 -

2日目

16ポートイーサネット2重化電源1000BASEDINレールマネージド16050120-DC12~60Vギガビットポート:16-

51,890円

( 57,079円 )
1個 -

2日目

16ポートイーサネット/光ファイバ2重化電源1000BASEその他アンマネージド15548120DINレール取付け、ウォールマウントDC12~56V、AC100~240V(50/60Hz)ギガビットポート:14、SFPスロット:2電源アダプタ別売

21,890円

( 24,079円 )
1個 -

2日目

8ポートイーサネット2重化電源1000BASEその他アンマネージド14336104DINレール取付け、ウォールマウントDC12~56Vギガビットポート:8-

15,190円

( 16,709円 )
1個 -

2日目

5ポートイーサネットDC外部電源1000BASEその他アンマネージド100.525.560DINレール取付け、ウォールマウントDC9.6~60Vギガビットポート:5-

19,590円

( 21,549円 )
1個 -

2日目

8ポートイーサネットDC外部電源1000BASEその他アンマネージド1003980.5DINレール取付け、ウォールマウントDC9.6~60Vギガビットポート:8-

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました