(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光ファイバーケーブル用中継アダプタ・変換アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DFC-FC-ADP
光ファイバーケーブル用中継アダプタ・変換アダプタ ADAPTAR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

光ファイバーケーブル用の中継・変換アダプタです。汎用イーサネット対応品、MEL...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

DFC-FC-ADP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
ファイバータイプ
インターフェイス対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFC-FC-ADP

中継アダプタ
FC⇔FC
マルチ/シングルモード共用
汎用イーサネット

1個

2,360( 2,596円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光ファイバーケーブル用の中継・変換アダプタです。
汎用イーサネット対応品、MELSECNET対応品を取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光ファイバーケーブル用中継アダプタ・変換アダプタの型番DFC-FC-ADPのページです。
型番DFC-FC-ADPに関する仕様情報を記載しております。

光ファイバーケーブル用中継アダプタ・変換アダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DFC-DLC-ADP
DFC-DSC-ADP
DFC-F08-ADP
DFC-LC-ADP
DFC-MMLCSC-ADP
DFC-SC-ADP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 仕様 ファイバータイプ インターフェイス対応

2,210円

( 2,431円 )
1個 あり

2日目

中継アダプタ2連LC⇔2連LCマルチ/シングルモード共用汎用イーサネット

2,490円

( 2,739円 )
1個 あり

2日目

中継アダプタ2連SC⇔2連SCマルチ/シングルモード共用汎用イーサネット

2,800円

( 3,080円 )
1個 あり

2日目

中継アダプタF08⇔F08/F06⇔F06マルチ/シングルモード共用MELSECNET

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

2日目

中継アダプタLC⇔LCマルチ/シングルモード共用汎用イーサネット

5,790円

( 6,369円 )
1個 -

2日目

変換アダプタMMLC⇔SCマルチモード汎用イーサネット

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

2日目

中継アダプタSC⇔SCマルチ/シングルモード共用汎用イーサネット

光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました