(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DSA12WA-2405F
スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ AC ADAPTAR

スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ DSA12WA-2405F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,780円
税込単価
3,058円

AC100~240Vに対応した12W級スイッチングACアダプタです。電線処理を...

詳細情報を確認する

型番

DSA12WA-2405F 解除

Loading...

DSA12WA-2405F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力コネクタ形状(外径×内径)
出力コネクタ極性
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSA12WA-2405F

その他
-
フェルール端子(棒端子)タイプ

1個

2,780( 3,058円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AC100~240Vに対応した12W級スイッチングACアダプタです。
電線処理をプラグ、フェルール端子(棒端子)から選べます。

Loading...

DSA12WA-2405Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズの型番DSA12WA-2405Fのページです。
型番DSA12WA-2405Fに関する仕様情報を記載しております。

スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSA12WA-2405P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力コネクタ形状(外径×内径) 出力コネクタ極性 詳細タイプ

2,780円

( 3,058円 )
1個 -

2日目

5.5×2.1mm(-)外側プラグタイプ

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました