(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ

DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,780円
税込価格
3,058円

ダイヤトレンド製産業用無線LANアダプタ・スイッチングハブ・メディアコンバータ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
出力コネクタ形状(外径×内径)
出力コネクタ極性
詳細タイプ
対応製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
フェルール端子(棒端子)タイプ
DAP-A1、DEH-GTX8U、DEH-GTX8F2、DEH-GTX4SM1、DEH-TX5S、DMC-E1S1、DIFC-ERS2F、DEH-TX5QC、DEH-GTZ4R2、DEH-GTX16、DEH-GTX8C、DEH-GTX4F2、DEH-TX16、DEH-TX5C、DMC-E1SCS1、DIFU-RS24A、DEH-GTX8SS2、DEH-GTX8T、DEH-GTX5C、DEH-GTX4SS1、DEH-TX8T、DMC-E1S1-C、DMC-E1SCM1、DEH-TX8QC、DEH-GTX8SM2

1個

2,780( 3,058円 )

2日目

5.5×2.1mm
(-)外側
DCプラグタイプ
DEH-GTX8U

1個

2,780( 3,058円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤトレンド製産業用無線LANアダプタ・スイッチングハブ・メディアコンバータ用の電源アダプタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました