(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)

ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です・JMシリーズと同じ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    AC250/DC350
  • ピン数:
    5
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • シリーズ詳細:
    WEB
  • 商品分類:
    ケーブルレセプタクルコネクタ
  • ロック方式:
    ターンロック
  • キー変更位置:
    標準位置
  • インサート番号:
    1305
  • シェルサイズ:
    13
  • シェル(材質/処理):
    亜鉛合金/亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
  • コンタクト(材質/処理):
    銅合金/銀メッキ
  • 色:
  • 適合ケーブル外径(φ):
    7.0~9.0
  • ブッシングサイズ φD(mm):
    9
  • 備考:
    IP67は嵌合時となります
  • 嵌合相手1:
    WEBSP1305F-1-D(R1)【ストレートプラグ】
  • その他耐環境性:
    防塵性、耐油性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WEBCR1305M-1-D(R1) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WEBCR1305M-1-D(R1)

1個

5,600( 6,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です
・JMシリーズと同じインサート配列を有しています
・5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易にできます
・各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
・防水性 嵌合状態で、IP67以上
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

WEBCR1305M-1-D(R1)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)の型番WEBCR1305M-1-D(R1)のページです。
型番WEBCR1305M-1-D(R1)に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルレセプタクル WEBCR(R1)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました