(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA3-AT1M8X
デジタル/アナログ信号変換器用ネットワークインタフェースユニット FA3シリーズ INTERFACE UNIT

デジタル/アナログ信号変換器用ネットワークインタフェースユニット FA3シリーズ FA3-AT1M8X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,570円
税込単価
79,827円

【特長】・デジタル信号変換器(ターミナルユニット)、アナログ信号変換器につなが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

FA3-AT1M8X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力/出力点数
商品タイプ
対応ネットワーク
出力形式
専用ケーブル同梱
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA3-AT1M8X

入力用8点
アナログ信号変換器
CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)、Modbus/TCP
-

1個

72,570( 79,827円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル信号変換器(ターミナルユニット)、アナログ信号変換器につながるセンサなどのデバイスをネットワークでつなぎ、設備の稼動情報を集約、状況に応じて制御することで生産性・品質向上につながります
・1台のネットワークマスタユニットで、設備内に分散したデバイスをくまなく接続できます
・インタフェースユニットとデジタル信号変換器(ターミナルユニット)、アナログ信号変換器との接続は、専用ケーブルでのワンタッチ簡単接続で作業工数を削減できます

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

FA3-AT1M8Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル/アナログ信号変換器用ネットワークインタフェースユニット FA3シリーズの型番FA3-AT1M8Xのページです。
型番FA3-AT1M8Xに関する仕様情報を記載しております。

デジタル/アナログ信号変換器用ネットワークインタフェースユニット FA3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA3-AT1M8X-01C
FA3-AT1M8Y
FA3-AT1M8Y-01C
FA3-AT1T8X
FA3-AT1T8X-01C
FA3-AT1T8Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力/出力点数 商品タイプ 対応ネットワーク 出力形式 専用ケーブル同梱

72,870円

( 80,157円 )
1個 -

5日目

入力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)、Modbus/TCP-

72,570円

( 79,827円 )
1個 -

5日目

出力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)、Modbus/TCP-

72,870円

( 80,157円 )
1個 -

5日目

出力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)、Modbus/TCP-

68,520円

( 75,372円 )
1個 -

5日目

入力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)-

68,820円

( 75,702円 )
1個 -

5日目

入力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)-

68,520円

( 75,372円 )
1個 -

5日目

出力用8点アナログ信号変換器CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link IE Field Basic、SLMP(汎用Ethernet)-

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました