(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA1-AT1B4Y1TB
アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズ SIGNAL CONVERTER

アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズ FA1-AT1B4Y1TB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,960円
税込単価
13,156円

【特長】・スプリングクランプ端子タイプとネジ端子タイプをラインアップ・補償導線...

詳細情報を確認する

  • 入力種類:
    その他
  • 出力種類:
    その他
  • 入力点数(点):
    4
  • 出力点数(点):
    4
  • 絶縁:
  • 電源:
    DC24V
  • 寸法 長さ(mm):
    74.2
  • 寸法 幅(mm):
    132

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FA1-AT1B4Y1TB 解除

Loading...

FA1-AT1B4Y1TB の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
寸法 厚み(mm)
商品タイプ
端子仕様
適合電線
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1-AT1B4Y1TB

41.4
電流/電圧接続用
ネジ端子
0.3~2.0mm2(AWG22~14)

1個

11,960( 13,156円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングクランプ端子タイプとネジ端子タイプをラインアップ
・補償導線など太い電線が直接接続可能です
・チャンネル間絶縁のため各種入力、出力モジュールが混在可能です
・スプリングクランプ端子タイプならば、プッシュイン接続で配線工数の削減が可能です
・振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

FA1-AT1B4Y1TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズの型番FA1-AT1B4Y1TBのページです。
型番FA1-AT1B4Y1TBに関する仕様情報を記載しております。

アナログ信号変換器(モジュール取付けベースユニット) FA1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA1-AT1B4X1TB
FA1-AT1B4X1TE
FA1-AT1B4Y1TE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 厚み
(mm)
商品タイプ 端子仕様 適合電線

11,960円

( 13,156円 )
1個 -

5日目

41.4電圧接続用ネジ端子0.3~2.0mm2(AWG22~14)

13,800円

( 15,180円 )
1個 -

5日目

25.8電圧接続用スプリングクランプ端子0.2~1.5mm2(AWG24~16)

13,800円

( 15,180円 )
1個 -

5日目

25.8電流/電圧接続用スプリングクランプ端子0.2~1.5mm2(AWG24~16)

信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました