(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JA998MBAAB
14世代 EPSON Endeavor JA998シリーズ

14世代 EPSON Endeavor JA998シリーズ JA998MBAAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
145,320円
税込単価
159,852円

シリアルポートを標準搭載した組み込み向けコントローラーPC。拡張スロットは「P...

詳細情報を確認する

Loading...

JA998MBAAB の仕様・寸法情報

商品情報

【特徴】

  • 第14世代CPUを搭載
  • 工場でのライン制御や計測器制御などコントローラー端末としての使用にも対応
  • 変わらないケースサイズで長期間安定して利用可能
 

販売構成例

モデル名Endeavor JA998
OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
CPUインテル® CoreTM i7-14700 プロセッサー(12コア(8P+4E)/2.1GHz)、
インテル® CoreTM i3-14100 プロセッサー(4コア(4P+0E)/3.3GHz)も選択可能
チップセットインテル® H610 チップセット
グラフィックスインテル® UHD グラフィックス 710
※CPUでインテル® CoreTM プロセッサーを選択された場合は異なります。詳細は仕様一覧のGPU欄をご覧ください。
メモリー8.0GB(4.0GB×2)PC4-3200 DDR4 SDRAM
※16.0GB(8.0GB×2)も選択可能
ストレージ256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応
※1TB HDD シリアルATA 600MB/s対応 7200rpmも選択可能
光ディスク
ドライブ
DVD-ROMドライブ シリアルATA対応
※光ディスクドライブなしも選択可能
 

本体サイズ/質量等

本体寸法(幅×奥行×高さ)約99.0×383.0×310.0 mm
約154.0×383.0×321.0 mm (スタンド装着時)
質量(基本構成時)約6.0kg
横置き時の耐荷重18kg
梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)約496×395×269 mm
騒音レベル※1約25dB
電源AC100V±10% (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみサポート)
電源容量250W
消費電力
※2
最大定格出力時
(理論値)
約304.9W
最大構成時約127.5W
通常時約12.1W
スリープ時約0.9W
電源オフ時約0.5W
温度/
湿度条件
動作時温度 : 10~35℃
湿度 : 20~80% (結露なきこと)
保管時温度 : -10~60℃
湿度 : 20~80% (結露なきこと)
主な添付品電源コード
縦置きスタンド
横置き用ゴム足
マニュアル類
取得規格高調波電流規格適合
VCCIクラスB適合
PCグリーンラベル適合 (★★★ V14)
電気用品安全法適合 (電源コード)
J-Mossグリーンマーク対応

※1 数値は製品の個体差と構成により若干上下することがあります。
※2 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。
      その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。

型番リスト

型番
CPUタイプ
メモリ容量
ストレージ
光学ドライブ
光学ドライブ詳細
ストレージ詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA998MBAAB

Intel(R) Core(TM) i3
8GB
HDD
-
1TB HDD
10

1個

145,320( 159,852円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリアルポートを標準搭載した組み込み向けコントローラーPC。
拡張スロットは「PCI+PCI拡張ユニット」を搭載しフルサイズのボードを2枚使用可能。2003年から変わらないケースサイズで、使い続けられる安心と拡張性をご提供。

JA998MBAABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

14世代 EPSON Endeavor JA998シリーズの型番JA998MBAABのページです。
型番JA998MBAABに関する仕様情報を記載しております。

14世代 EPSON Endeavor JA998シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JA998MAABB
JA998MABAA
JA998MABAB
JA998MBABA
JA998MBABB
JA998MBBAA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?CPUタイプ メモリ容量 ストレージ 光学ドライブ 光学ドライブ詳細 ストレージ詳細

188,190円

( 207,009円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i78GBSSD-512GB SSD

209,630円

( 230,593円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i716GBHDDその他スーパーマルチ1TB HDD

205,110円

( 225,621円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i716GBHDD-1TB HDD

147,570円

( 162,327円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i38GBSSDその他スーパーマルチ512GB SSD

143,060円

( 157,366円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i38GBSSD-512GB SSD

164,500円

( 180,950円 )
1個 -

6日目

10Intel(R) Core(TM) i316GBHDDその他スーパーマルチ1TB HDD

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました