(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA1-TE2SV20P
DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ ) TERMINAL BLOCK

DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ ) FA1-TE2SV20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

【特長】・振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です・コモン端子台を...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    その他
  • 端子台ネジ:
    その他
  • 端子台クランプ:
    その他
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 対応機器:
    PLC
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機
  • 寸法 縦(mm):
    75
  • 分類:
    DCユニット用
  • 線式:
    1線式
  • 定格電圧(V):
    DC24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FA1-TE2SV20P 解除

Loading...

FA1-TE2SV20P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
入力/出力点数
コモン方式
商品タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1-TE2SV20P

20
32
20点
-
タテ型
約40

1個

3,140( 3,454円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です
・コモン端子台を準備しており、本製品の隣に置くことにより3線センサなどとの接続が容易にできます
・フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FA1-TE2SV20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ )の型番FA1-TE2SV20Pのページです。
型番FA1-TE2SV20Pに関する仕様情報を記載しております。

DCユニット用中継端子台 FA1シリーズ(スプリングクランプ端子タイプ )のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA1-TE2SD32XY
FA1-TE2SD40P
FA1-TE2SV16XY
FA1-TE2SV40EX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
極数
(極)
寸法 横
(mm)
入力/出力点数 コモン方式 商品タイプ 質量
(g)

3,850円

( 4,235円 )
1個 -

5日目

4041.432点32点/(24V)コモン4点+(0V)コモン4点タテ/ヨコ型約60

3,850円

( 4,235円 )
1個 -

5日目

4041.440点-タテ/ヨコ型約60

3,140円

( 3,454円 )
1個 -

5日目

203216点16点/(24V)コモン2点+(0V)コモン2点タテ型約40

3,850円

( 4,235円 )
1個 -

5日目

403240点-タテ型約40

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました