(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA1-MM20P
ケーブル中継ユニット FA1シリーズ CABLE RELAY UNIT

ケーブル中継ユニット FA1シリーズ FA1-MM20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

制御盤の外部端子受けは、現場で限られた時間内に端子台に1点ずつ配線、再結線など...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 端子台ネジ:
    その他
  • 端子台クランプ:
    その他
  • 極数(極):
    40
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 対応機器:
    PLC
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機
  • 寸法 縦(mm):
    75
  • 寸法 横(mm):
    32
  • 寸法 奥行き(mm):
    41.5
  • 定格電圧(V):
    DC24

型番

FA1-MM20P 解除

Loading...

FA1-MM20P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力/出力点数
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA1-MM20P

20点
38

1個

2,630( 2,893円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の外部端子受けは、現場で限られた時間内に端子台に1点ずつ配線、再結線などを実施していましたが、ケーブル中継ユニットを使用すれば、シーケンサから盤間配線をワンタッチで中継できます。

FA1-MM20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル中継ユニット FA1シリーズの型番FA1-MM20Pのページです。
型番FA1-MM20Pに関する仕様情報を記載しております。

ケーブル中継ユニット FA1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA1-MM40P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力/出力点数 質量
(g)

2,760円

( 3,036円 )
1個 -

5日目

40点44

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました