(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA3-CB1L20EM1F18X
スプリングクランプ端子台付きケーブル FA1/FA2/FA3シリーズ CABLE

スプリングクランプ端子台付きケーブル FA1/FA2/FA3シリーズ FA3-CB1L20EM1F18X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,620円
税込単価
8,382円

【特長】・1本ずつの「端末加工」「端子台配線」が不要であり、配線工数を削減可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    PLC-端子台間
  • 分類:
    AC/DCユニット用
  • 接続機器:
    シーケンサ
  • シーケンサ側コネクタ:
    スプリングクランプ端子台

型番

FA3-CB1L20EM1F18X 解除

Loading...

FA3-CB1L20EM1F18X の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長
ケーブル外径(φ)
仕様
接続機器シリーズ
ユニット側コネクタ
導体公称断面積
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA3-CB1L20EM1F18X

2m
8.1
入力用
CC-Link IE TSN
MIL20P
0.08mm2(AWG#28)

1個

7,620( 8,382円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本ずつの「端末加工」「端子台配線」が不要であり、配線工数を削減可能です
・三菱電機株式会社製シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます

FA3-CB1L20EM1F18Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングクランプ端子台付きケーブル FA1/FA2/FA3シリーズの型番FA3-CB1L20EM1F18Xのページです。
型番FA3-CB1L20EM1F18Xに関する仕様情報を記載しております。

スプリングクランプ端子台付きケーブル FA1/FA2/FA3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FA1-CB1L20EM2F34
FA1-CB3L03SQ20E1F18
FA1-CB3L03SQ20E1F34
FA3-CB1L20EM1F18Y
FA3-CB1L20EM2F34X
FA3-CB1L20EM2F34Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長 ケーブル外径
(φ)
仕様 接続機器シリーズ ユニット側コネクタ 導体公称断面積

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

5日目

2m9.5シンク/ソース用MELSEC iQ-RMIL20P×20.08mm2(AWG#28)

9,850円

( 10,835円 )
1個 -

5日目

2m-シンク/ソース用MELSEC iQ-R/iQ-F / リモートI/Oユニットバラ線18P0.3mm2(AWG#22)

17,040円

( 18,744円 )
1個 -

5日目

2m-シンク/ソース用MELSEC iQ-R/iQ-F / リモートI/Oユニットバラ線34P0.3mm2(AWG#22)

7,620円

( 8,382円 )
1個 -

5日目

2m8.1出力用CC-Link IE TSNMIL20P0.08mm2(AWG#28)

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

5日目

2m9.5入力用CC-Link IE TSN / CC-Link IEフィールド BasicMIL20P×20.08mm2(AWG#28)

12,600円

( 13,860円 )
1個 -

5日目

2m9.5出力用CC-Link IE TSN / CC-Link IEフィールド BasicMIL20P×20.08mm2(AWG#28)

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました