(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付

非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,678円
税込単価
4,046円

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22)とコントロールボックスのセット組込品です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    非照光式非常停止押しボタン
  • 操作部形状:
    丸形
  • ガード付き:
  • 銘板:
  • 端子形状:
    その他
  • 取付穴サイズ:
    φ22
  • 接点構成:
    1a / 1b
  • 操作部機能:
    プッシュロック/ターンリセット
  • 操作部の色:
  • 保護構造:
  • 安全規格:
    CE / UL / CCC / CSA
  • 操作部寸法 縦(mm):
    40
  • 操作部寸法 幅(mm):
    40
  • パネル奥行き寸法(mm):
    39.5
  • 保護構造 詳細:
    IP65耐油形
  • 接点構成 詳細:
    1NC、1NO(2)
  • コントロールボックス組み込み:
    あり
  • 端子仕様:
    プッシュインPlus端子台

(i)ご注意

  • 接点構成詳細について、()内はスイッチユニット数を表しています。

型番

A22NE-M-P102-N-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A22NE-M-P102-N-B

1個

3,678( 4,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22)とコントロールボックスのセット組込品です。

(i)ご注意

  • 接点構成詳細について、()内はスイッチユニット数を表しています。

Loading...

A22NE-M-P102-N-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付の型番A22NE-M-P102-N-Bのページです。
型番A22NE-M-P102-N-Bに関する仕様情報を記載しております。

非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました