(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A22NZ-A-B102
A22N/M22Nシリーズ用コントロールボックス

A22N/M22Nシリーズ用コントロールボックス A22NZ-A-B102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,808円
税込単価
1,989円

押しボタンスイッチA22N/セレクタスイッチA22N/キー形セレクタスイッチA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A22NZ-A-B102 解除

Loading...

A22NZ-A-B102 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
分類
外形寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A22NZ-A-B102

2穴
155×76×69.5

1個

1,808( 1,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

押しボタンスイッチA22N/セレクタスイッチA22N/キー形セレクタスイッチA22N/表示灯M22N用コントロールボックス単品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

A22NZ-A-B102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A22N/M22Nシリーズ用コントロールボックスの型番A22NZ-A-B102のページです。
型番A22NZ-A-B102に関する仕様情報を記載しております。

A22N/M22Nシリーズ用コントロールボックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A22NZ-A-B101
A22NZ-A-B101Y
A22NZ-A-B103
A22NZ-A-B201
A22NZ-A-B202
A22NZ-A-B203
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分類 外形寸法
(mm)

1,157円

( 1,273円 )
1個 -

1日目

1穴80×80×69.5

1,157円

( 1,273円 )
1個 -

1日目

1穴黄色ボックス80×80×69.5

3,141円

( 3,455円 )
1個 -

1日目

3穴210×76×69.5

996円

( 1,096円 )
1個 -

1日目

1穴80×80×59.9

1,639円

( 1,803円 )
1個 -

1日目

2穴155×76×59.9

2,835円

( 3,119円 )
1個 -

1日目

3穴210×76×59.9

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました