(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A22NE-MP-N-69K
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品 EMERGENCY STOP SWITCH

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品 A22NE-MP-N-69K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,033円
税込単価
3,336円

操作部を単品でご購入できます。セット品では揃わない機種を組合せてご使用ください...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A22NE-MP-N-69K 解除

Loading...

A22NE-MP-N-69K の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
分類
保護機能
動作機能
操作部サイズ(直径)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A22NE-MP-N-69K

非照光タイプ
IP69K
プルリセット
中形(Φ40)
-

1個

3,033( 3,336円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作部を単品でご購入できます。セット品では揃わない機種を組合せてご使用ください。またメンテパーツ品としての在庫管理にもご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

A22NE-MP-N-69Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品の型番A22NE-MP-N-69Kのページです。
型番A22NE-MP-N-69Kに関する仕様情報を記載しております。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P オプション品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A22NE-L-N
A22NE-M-L
A22NE-M-N
A22NE-MP-N
A22NE-MRO-N
A22NE-S-N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分類 保護機能 動作機能 操作部サイズ(直径) 仕様

758円

( 834円 )
1個 -

1日目

非照光タイプIP65耐油形ターンリセット大形(Φ60)-

659円

( 725円 )
1個 -

1日目

照光タイプIP65ターンリセット中形(Φ40)-

744円

( 818円 )
1個 -

1日目

非照光タイプIP65耐油形ターンリセット中形(Φ40)-

1,808円

( 1,989円 )
1個 -

1日目

非照光タイプIP65耐油形プルリセット中形(Φ40)-

843円

( 927円 )
1個 -

1日目

非照光タイプIP65耐油形ターンリセット中形(Φ40)EMO表示付き

713円

( 784円 )
1個 -

1日目

非照光タイプIP65耐油形ターンリセット小形(Φ30)-

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました