(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Q80BD-J71LP21-25
MELSECNET/Hインタフェースボード(光ケーブル) MELSEC-Q ネットワークインタフェースボード

MELSECNET/Hインタフェースボード(光ケーブル) Q80BD-J71LP21-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
139,000円
税込単価
152,900円

MELSECNET/Hは、複数台のシーケンサおよびパソコンを接続し、製造ライン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他通信
  • バス:
    PCI
  • PCIブラケット:
    標準
  • 種類詳細:
    MELSECNET/H
  • 用途:
    管理局/通常局

型番

Q80BD-J71LP21-25 解除

Loading...

Q80BD-J71LP21-25の仕様・寸法情報

種類その他通信バスPCI
PCIブラケット標準種類詳細MELSECNET/H
用途管理局/通常局外部電源供給機能
伝送速度10Mbps代表規格UL/cUL

カタログ

型番リスト

型番
外部電源供給機能
伝送速度
代表規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q80BD-J71LP21-25

10Mbps
UL/cUL

1個

139,000( 152,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

MELSECNET/Hは、複数台のシーケンサおよびパソコンを接続し、製造ラインの統括制御を行うために必要な機能・性能を備えたMELSECNET/10の性能をさらに向上させたネットワークシステムです。ネットワークインタフェースボードを使用することで、シーケンサおよびパソコンの接続が可能となります。

【特長】
・パソコンをMELSECNET/Hに組み込むことができます。
・PCI/PCI Express規格を採用することにより煩わしいスイッチ設定が不要。
・従来のMELSECNET/10ボードと操作性での互換性を維持。
・マルチCPUシステム/二重化CPUシステムに対応。
・MELSECNET/H拡張モードに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSECNET/Hインタフェースボード(光ケーブル)の型番Q80BD-J71LP21-25のページです。
型番Q80BD-J71LP21-25に関する仕様情報を記載しております。

MELSECNET/Hインタフェースボード(光ケーブル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Q80BD-J71LP21G
Q81BD-J71LP21-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外部電源供給機能 伝送速度 代表規格

173,550円

( 190,905円 )
1個 -

5日目

10Mbps-

122,616円

( 134,878円 )
1個 -

5日目

25M/10MbpsUL/cUL
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外部電源供給機能 伝送速度 代表規格

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト