(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-AEKCBL20M-L
回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用) SERVO CABLE

回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用) MR-AEKCBL20M-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,030円
税込単価
24,233円

ACサーボMR-J5シリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用エンコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令(AC50~1000VおよびDC75~1500V)に該当しません。

型番

MR-AEKCBL20M-L 解除

Loading...

MR-AEKCBL20M-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
適用サーボモータ
屈曲寿命
IP
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-AEKCBL20M-L

20
HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ / HK-MTシリーズ
標準品
IP20

1個

22,030( 24,233円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACサーボMR-J5シリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用エンコーダケーブルです。

(i)ご注意

  • エンコーダケーブルは、欧州 低電圧指令(AC50~1000VおよびDC75~1500V)に該当しません。

MR-AEKCBL20M-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用)の型番MR-AEKCBL20M-Lのページです。
型番MR-AEKCBL20M-Lに関する仕様情報を記載しております。

回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-AEKCBL20M-H
MR-AEKCBL30M-H
MR-AEKCBL30M-L
MR-AEKCBL40M-H
MR-AEKCBL50M-H
MR-AENSCBL20M-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(m)
適用サーボモータ 屈曲寿命 IP

25,490円

( 28,039円 )
1個 -

5日目

20HK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ高屈曲寿命品IP20

33,910円

( 37,301円 )
1個 -

5日目

30HK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ高屈曲寿命品IP20

31,430円

( 34,573円 )
1個 -

5日目

30HK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ標準品IP20

52,970円

( 58,267円 )
1個 -

5日目

40HK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ高屈曲寿命品IP20

76,230円

( 83,853円 )
1個 -

5日目

50HK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ高屈曲寿命品IP20

25,490円

( 28,039円 )
1個 -

5日目

20HK-MTシリーズ / HK-STシリーズ / HK-RTシリーズ / HK-KTシリーズ高屈曲寿命品IP67

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました