(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-AEP1CBL2M-A1-L
回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用) SERVO CABLE

回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用) MR-AEP1CBL2M-A1-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,160円
税込単価
10,076円

ACサーボMR-J5シリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用ケーブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-AEP1CBL2M-A1-L 解除

Loading...

MR-AEP1CBL2M-A1-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
長さ(m)
仕様
適用サーボモータ
引出方向
屈曲寿命
IP
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-AEP1CBL2M-A1-L

電源用
2
電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプ
HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ / HK-MTシリーズ
負荷側引出し
標準品
IP65

1個

9,160( 10,076円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ACサーボMR-J5シリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用ケーブルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MR-AEP1CBL2M-A1-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用)の型番MR-AEP1CBL2M-A1-Lのページです。
型番MR-AEP1CBL2M-A1-Lに関する仕様情報を記載しております。

回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MR-AEP1CBL10M-A2-H
MR-AEP1CBL10M-A2-L
MR-AEP1CBL2M-A1-H
MR-AEP1CBL2M-A2-H
MR-AEP1CBL2M-A2-L
MR-AEP1CBL5M-A1-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 長さ
(m)
仕様 適用サーボモータ 引出方向 屈曲寿命 IP

23,020円

( 25,322円 )
1個 -

5日目

電源用10電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ反負荷側引出し高屈曲寿命品IP65

12,380円

( 13,618円 )
1個 -

5日目

電源用10電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ反負荷側引出し標準品IP65

12,620円

( 13,882円 )
1個 -

5日目

電源用2電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ負荷側引出し高屈曲寿命品IP65

12,620円

( 13,882円 )
1個 -

5日目

電源用2電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ反負荷側引出し高屈曲寿命品IP65

9,160円

( 10,076円 )
1個 -

5日目

電源用2電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ反負荷側引出し標準品IP65

16,580円

( 18,238円 )
1個 -

5日目

電源用5電磁ブレーキ電線なし、1ケーブルタイプHK-MTシリーズ / HK-RT103(4)W/153(4)W/203(4)W / HK-KTシリーズ負荷側引出し高屈曲寿命品IP65

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました