(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OL3000RT JP
常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズ ヒジョウデンゲンソウチ

常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズ OL3000RT JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
233,773円
税込単価
257,150円

【特長】・ENERGY STAR取得・省エネ技術搭載・増設バッテリ接続によリバ...

詳細情報を確認する

型番

OL3000RT JP 解除

Loading...

OL3000RT JP の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 厚み(mm)
拡張バッテリ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OL3000RT JP

AC80~125
AC100/110/115/120/125±2%
24
3000
UL
88
600
BP72V60ART2U(内蔵充電器)

1個

233,773( 257,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ENERGY STAR取得
・省エネ技術搭載
・増設バッテリ接続によリバックアップ時間の延長が可能
・管理ソフトウェアPowerPanel(R)Business付属

OL3000RT JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズの型番OL3000RT JPのページです。
型番OL3000RT JPに関する仕様情報を記載しております。

常時インバータ方式正弦波出力 ラック・タワー兼用型UPS OLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OL1000ERTXL2U
OL1000RT JP
OL1500RT JP
OL2200RT JP
OL3000ERTXL2U
OL6KERTHD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電圧
(V)
出力電圧
(V)
定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
代表規格 寸法 長さ
(mm)
寸法 厚み
(mm)
拡張バッテリ

115,113円

( 126,624円 )
1個 -

8日目

AC190~300AC200/208/220/230/240±2%51000UL / CE88430BPE36V60ART2US(内蔵充電器)

113,773円

( 125,150円 )
1個 -

8日目

AC80~125AC100/110/115/120/125±2%101000UL88430BP36V60ART2U(内蔵充電器)

133,028円

( 146,331円 )
1個 -

8日目

AC80~125AC100/110/115/120/125±2%121500UL88430BP36V60ART2U(内蔵充電器)

174,934円

( 192,427円 )
1個 -

8日目

AC80~125AC100/110/115/120/125±2%162200UL88600BP72V60ART2U(内蔵充電器)

356,457円

( 392,103円 )
1個 -

8日目

AC200~240AC200/208/220/230/240±2%153000UL / CE88600BPE72V60ART2US(内蔵充電器)

600,807円

( 660,888円 )
1個 -

8日目

AC200~240AC200/208/220/230/240±2%326000CE86.5720BPEl 44VL2U01(内蔵充電器)

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました