(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PR1500 JP
ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズ ヒジョウデンゲンソウチ

ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズ PR1500 JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
74,316円
税込単価
81,748円

【特長】・Green Power Technology(R)、省エネ技術搭載・...

詳細情報を確認する

型番

PR1500 JP 解除

Loading...

PR1500 JP の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
筐体
拡張バッテリ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR1500 JP

AC100
AC100±5%
12
1500
-
221
170
432
タワー型
なし

1個

74,316( 81,748円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Green Power Technology(R)、省エネ技術搭載
・ENERGY STAR取得
・管理ソフトウェアPowerPanel(R)Business付属

PR1500 JPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズの型番PR1500 JPのページです。
型番PR1500 JPに関する仕様情報を記載しております。

ラインインタラクティブ方式正弦波出力 タワー型/ラック・タワー兼用型UPS PRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PR1000 JP
PR1000LCDRT1U JP
PR1500RTXL2U JP
PR2000SL JP
PR3000SL JP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電圧
(V)
出力電圧
(V)
定格電流
(A)
バックアップ容量
(VA)
代表規格 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
筐体 拡張バッテリ

53,098円

( 58,408円 )
1個 -

8日目

AC100AC100±5%121000-221170432タワー型なし

78,052円

( 85,857円 )
1個 -

8日目

AC100AC100±5%121000-44433397ラック/タワー兼用型なし

95,524円

( 105,076円 )
1個 -

8日目

AC100/110/120/125AC100/110/120/125±5%121200~1500UL / CUL86.5433500ラック/タワー兼用型BP48VP2U02(内蔵充電器)

84,052円

( 92,457円 )
1個 -

8日目

AC100AC100±5%181800-221170432タワー型なし

87,460円

( 96,206円 )
1個 -

8日目

AC100AC100±5%252500-221170432タワー型なし

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました